(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความสูงในการติดตั้งต่ำ และกะทัดรัด หมุนได้ราบรื่น ความมั่นคงในการเคลื่อนที่โดดเด่น
[คุณสมบัติ]
·กะทัดรัดพร้อมความสูงในการติดตั้งที่ต่ำ
·หมุนได้อย่างราบรื่น
·เสถียรภาพในการเคลื่อนที่ดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
·สำหรับอุปกรณ์สำนักงาน จักรกลอัตโนมัติขนาดใหญ่
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ | ความสูงในการติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 70 | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้(daN) | 140.01 ถึง 220.00 |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 147 | วัสดุ ล้อ | ไนล่อน |
ลักษณะ ล้อ | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | อลูมิเนียมอัลลอยหล่อ | ขนาดเกลียว | M12 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 60 | ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) | 44 | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | ซีดี ผลิตภัณฑ์ | 30718 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-200GNS-60 ในชุด ลูกล้อเป็นคู่ แกนเกลียว มีเบรก K-200GNS
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง