(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กะทัดรัดพร้อมความสูงในการติดตั้งที่ต่ำ การหมุนเป็นไปอย่างราบรื่น ความมั่นคงในการเคลื่อนที่โดดเด่น
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่ | ความสูงในการติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 79.5 | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้(daN) | 140.01 ถึง 220.00 |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 147 | วัสดุ ล้อ | ไนล่อน |
ลักษณะ ล้อ | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | อลูมิเนียมอัลลอยหล่อ | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุม แบบกลม (3 หลุม) |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 60 | ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) | 44 | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะรูกลม(มิลลิเมตร) | 48 | ที่นั่งติดตั้ง A × B หรือ A × B × C(มิลลิเมตร) | 31×31×31 |
ซีดี ผลิตภัณฑ์ | 30715 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-200G-60 ในชุด ลูกล้อเป็นคู่ ไม่มีเบรก K-200G
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง