1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อตาย พื้นต่ำ สำหรับน้ำหนักมาก ไม่มีเบรก K-100HB2

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,018.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนเม็ดกลม 2 ตัว ใช้ในเพลาล้อ ให้ความคล่องตัวที่ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·ทางเลือกที่ดีสำหรับ ล้อโพลียูรีเทน หรือ ล้อพลาสติกวิศวกรรม
·มี ล้อ 4 ขนาดระหว่าง 40 ถึง 75
· วัสดุ: ตัวโครง: เหล็กแผ่น รีดเย็น (SPCC), ล้อ : เรซิ่น โพลียูรีเทน / พลาสติกวิศวกรรม
·การจัดการผิวหน้า:ตัวอุปกรณ์: ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมตสีดำ (MFZn-C)
·สีมาตรฐาน: สีดำ
[การใช้งาน] ·คอมพิวเตอร์เครื่องถ่ายเอกสาร อุปกรณ์วัด อุปกรณ์งานละเอียด ฯลฯ

ล้อพลาสติกวิศวกรรมน้ำหนักเบาทนต่อแรงกระแทกได้ดีเพื่อรองรับการใช้งานที่ขรุขระ

ลูกล้อเป็น พื้นต่ำ สำหรับน้ำหนักมาก ไม่มีเบรก K-100HB2: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาดของ ซีรีส์ K-100HB2

ลูกล้อเป็น พื้นต่ำ สำหรับน้ำหนักมาก ไม่มีเบรก K-100HB2: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing บอกขนาด K-100HB2 series (ลูกล้อ)

Product Number[หมายเหตุ]øDHL1 × L2P1 × P2L3Wtødรัศมีการหมุนน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ kNน้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g)
K-100HB2-40-EPไม่มี เบรก406058 × 5844 × 4414252.36.5351.96265
K-100HB2-40-PAไม่มี เบรก35275
K-100HB2-50-EPไม่มี เบรก507264 × 6450 × 5020282.6462.45423
K-100HB2-50-PAไม่มี เบรก46438
K-100HB2-65-EPไม่มี เบรก659290 × 9071 × 7122383.210.5562.94920
K-100HB2S-65-EPพร้อม เบรก68965
K-100HB2-75-EPไม่มี เบรก75106613.431,000
K-100HB2S-75-EPพร้อม เบรก681,050

ล้อ โพลียูรีเทน PA
มีความทนทานต่อการขัดถูเหนือกว่าโลหะ มีความยืดหยุ่นมาก และไม่ส่งแรงกระแทก ต่อสิ่งของที่บรรทุก
แม้จะจับยึดเป็นระยะเวลานาน แต่ก็จะไม่เหลือความบิดเบี้ยว เพราะนํ้าหนักเอาไว้
เสียงรบกวนน้อย เงียบและไม่ทำให้พื้นเป็นรอย
ดุมล้อใช้ อะลูมิเนียม แหวนยางใช้พลาสติกวิศวกรรมสมรรถภาพสูง ทำให้มีนํ้าหนักเบา
อ่อนโยนต่อพื้น และใช้ลูกกลื้งรูปกระบอกปืน 2 ชิ้นในส่วนหมุนของล้อ จึงมีโครงสร้างประคองปลายทั้งสองฝั่ง และทำให้เคลื่อนที่ได้ดี
ล้อ พลาสติกวิศวกรรม E.P
ทนต่อแรงกระแทก และทนต่อการใช้งานที่หนักหน่วง แถมยังมี น้ำหนักเบา
ทนต่อความร้อน ทนต่อความเย็น และทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม
ใช้ลูกกลิ้งรูปกระบอกปืน 2 ชิ้นในส่วนหมุนของล้อจึงมีโครงสร้างประคองปลายทั้งสองฝั่ง และทำให้เคลื่อนที่ได้ดี

รหัสสินค้า
K-100HB2-40-EP
K-100HB2-40-PA
K-100HB2-50-EP
K-100HB2-50-PA
K-100HB2-65-EP
K-100HB2-75-EP
K-100HB2S-65-EP
K-100HB2S-75-EP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วงโหลดที่ยอมรับได้
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท L1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท W1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 1,018.00

HEAVY-DUTY CASTERS 1 ชิ้น 25 วัน 1060[โหลดไฟฟ้า หนัก ชนิด Low Profile] โหลดหนัก พื้น ต่ำ140.01 ถึง 220.00ไม่196พลาสติกวิศวกรรมทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น4444585840253531044

฿ 1,564.00

HEAVY-DUTY CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1060[โหลดไฟฟ้า หนัก ชนิด Low Profile] โหลดหนัก พื้น ต่ำ·มีปริมาณน้อย140.01 ถึง 220.00ไม่196เรซิ่น โพลียูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน4444585840253531042

฿ 1,502.00

HEAVY-DUTY CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1072[โหลดไฟฟ้า หนัก ชนิด Low Profile] โหลดหนัก พื้น ต่ำ220.01 ถึง 320.00ไม่245พลาสติกวิศวกรรมทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น5050646450284631045

฿ 2,093.00

HEAVY-DUTY CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1072[โหลดไฟฟ้า หนัก ชนิด Low Profile] โหลดหนัก พื้น ต่ำ·มีปริมาณน้อย220.01 ถึง 320.00ไม่245เรซิ่น โพลียูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน5050646450284631043

฿ 2,480.00

HEAVY-DUTY CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1092[โหลดไฟฟ้า หนัก ชนิด Low Profile] โหลดหนัก พื้น ต่ำ220.01 ถึง 320.00ไม่294พลาสติกวิศวกรรมทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น7171909065385631046

฿ 2,899.00

HEAVY-DUTY CASTERS 1 ชิ้น 29 วัน 10106[โหลดไฟฟ้า หนัก ชนิด Low Profile] โหลดหนัก พื้น ต่ำ320.01 ถึง 485.00ไม่343พลาสติกวิศวกรรมทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น7171909075386131047

฿ 2,700.00

HEAVY-DUTY CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1092[โหลดไฟฟ้า หนัก ชนิด Low Profile] โหลดหนัก พื้น ต่ำ220.01 ถึง 320.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน294พลาสติกวิศวกรรมทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น7171909065386831052

฿ 3,114.00

HEAVY-DUTY CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10106[โหลดไฟฟ้า หนัก ชนิด Low Profile] โหลดหนัก พื้น ต่ำ320.01 ถึง 485.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน343พลาสติกวิศวกรรมทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น7171909075386831053

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / อื่น ๆ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPC) ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ สำหรับงาน โหลดหนัก