1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อเป็น สำหรับงานหนัก พร้อมเบรก K-100ZHBS

HEAVY-DUTY CASTERS

ลูกล้อเป็น สำหรับงานหนัก พร้อมเบรก K-100ZHBS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,983.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ตลับลูกปืนทรงกระบอก สำหรับชิ้นส่วนที่หมุนของล้อ สามารถรับโหลดได้สูง และการหมุนของล้อราบรื่น
· ออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นสูง ช่วยให้มีเสียงรบกวนในการวิ่งต่ำ ทนต่อแผ่นดินไหว และทนต่อแรงกระแทก ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมั่นคงบนพื้นผิวถนนขรุขระ
[การใช้งาน]
·อุปกรณ์ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง รถเข็น และรถเข็นสี่ล้อขนาดเล็ก

รหัสสินค้า
K-100ZHBS-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ มวล
(ก.)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 2,983.00

HEAVY-DUTY CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 181ยางสังเคราะห์1,29030680

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ ความสูงในการติดตั้ง(มิลลิเมตร) 130 คุณสมบัติ เงียบ
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPC) ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1(มิลลิเมตร) 71 ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2(มิลลิเมตร) 71 ความยาวของแผ่นเพลท L1(มิลลิเมตร) 90
ความกว้างของแผ่นเพลท W1(มิลลิเมตร) 90 เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) 100 ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) 38
การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร รัศมีการหมุน(มิลลิเมตร) 98 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง
พื้นผิว การขัดเงา ชุบสังกะสี เคลือบโครเมต (MFZn-C)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-100ZHBS-100 ในชุด ลูกล้อเป็น สำหรับงานหนัก พร้อมเบรก K-100ZHBS

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
K-100ZHBS-100-PH
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ มวล
(ก.)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 3,194.00

1 ชิ้น 36 วัน 255เรซิ่น ฟีนอล1,240-