(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ตลับลูกปืนทรงกระบอก สำหรับชิ้นส่วนที่หมุนของล้อ สามารถรับโหลดได้สูง และการหมุนของล้อราบรื่น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ตลับลูกปืนทรงกระบอก สำหรับชิ้นส่วนที่หมุนของล้อ สามารถรับโหลดได้สูง และการหมุนของล้อราบรื่น เสียงเงียบ ทนต่อแผ่นดินไหว และมีการออกแบบให้ทนต่อแรงกระแทก ซึ่งช่วยให้ทำงานได้อย่างมั่นคงบนพื้นผิวขรุขระ
รหัสสินค้า |
---|
K-100ZHB-100 |
K-100ZHB-100-PH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | มวล (ก.) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,683.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 181 | ยางสังเคราะห์ | 1,210 | 30679 | ||
฿ 2,911.00 | HEAVY DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 255 | เรซิ่น ฟีนอล | 1,260 | - |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | ความสูงในการติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 130 | คุณสมบัติ | เงียบ |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPC) | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1(มิลลิเมตร) | 71 | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2(มิลลิเมตร) | 71 | ความยาวของแผ่นเพลท L1(มิลลิเมตร) | 90 |
ความกว้างของแผ่นเพลท W1(มิลลิเมตร) | 90 | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 100 | ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) | 38 |
การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | พื้นผิว การขัดเงา | ชุบสังกะสี เคลือบโครเมต (MFZn-C) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง