1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อเป็น สำหรับงานหนัก ไม่มีเบรก K-100HB

ลูกล้อเป็น สำหรับงานหนัก ไม่มีเบรก K-100HB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,709.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ตลับลูกปืนทรงกระบอก สำหรับชิ้นส่วนที่หมุนของล้อ สามารถรับโหลดได้สูง และการหมุนของล้อราบรื่น
·เสียงเงียบ ทนต่อการสั่นสะเทือน และมีการออกแบบให้ ทนต่อแรงกระแทก ซึ่งช่วยให้ทำงานได้อย่างมั่นคง บนพื้นผิวที่ไม่เรียบ

รหัสสินค้า
K-100HB-130
K-100HB-130-PH
K-100HB-150
K-100HB-150-PH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
มวล
(ก.)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 3,709.00

HEAVY-DUTY CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 165225ยางสังเคราะห์1302,43030077

฿ 4,141.00

HEAVY DUTY CASTERS 1 ชิ้น 36 วัน 165343เรซิ่น ฟีนอล1302,400-

฿ 4,396.00

HEAVY-DUTY CASTERS 1 ชิ้น 29 วัน 187274ยางสังเคราะห์1502,83030078

฿ 4,938.00

RETRACTING STAY 1 ชิ้น 36 วัน 187411เรซิ่น ฟีนอล1502,760-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ คุณสมบัติ เงียบ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPC) ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1(มิลลิเมตร) 90
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2(มิลลิเมตร) 90 ความยาวของแผ่นเพลท L1(มิลลิเมตร) 110 ความกว้างของแผ่นเพลท W1(มิลลิเมตร) 110
ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) 42 การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง
พื้นผิว การขัดเงา ชุบสังกะสี เคลือบโครเมต (MFZn-C)