(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืนเม็ดกลม ใช้ในส่วนการหมุนของล้อ ทำให้การหมุนของล้อราบรื่น
[การใช้งาน]
· รถเข็นสำหรับงานรับน้ำหนักมาก เครื่องจักรกลขนาดใหญ่
รหัสสินค้า |
---|
K-557Y-100 |
K-557YN-130 |
K-557YN-150 |
K-557YN-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท L1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท W1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,824.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 144 | 320.01 ถึง 485.00 | 450 | 103 | 52 | 139 | 88 | 100 | 45 | 31372 | ||
฿ 2,650.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 177 | 485.01 ถึง 750.00 | 490 | 100 | 56 | 140 | 96 | 130 | 50 | 31573 | ||
฿ 3,028.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 198 | 485.01 ถึง 750.00 | 539 | 100 | 56 | 140 | 96 | 150 | 50 | 31574 | ||
฿ 5,299.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | 485.01 ถึง 750.00 | 648 | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 63 | 31575 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | ไนล่อน UMC |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กแผ่นรีดร้อน | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / โรงงานผลิต | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | สำหรับงาน โหลดหนัก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง