(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้ออิสระ มาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· ตัวอุปกรณ์ : แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC) ล้อ : ยางยูรีเทน
· การจัดการผิวหน้า : ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C)
· สามารถใช้ร่วมได้
· มีให้เลือก 5 ขนาด ตามขนาดล้อ และ ความสามารถในการรับน้ำหนัก
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ขนาดใหญ่และขนาดกลาง ฯลฯ
ดรออิ้งบอกขนาดของ K-52S シリ - ズ
Product Number | [หมายเหตุ] | øD | H | L1 | P | L2 | W | t | ød | (R) | น้ำหนักโหลดที่รับได้ N | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ด้วย สต๊อปเปอร์ | ||||||||||||
K-52S-75 | ล้อ ยูรีเทน | 75 | 103 | 82 | 63 | 22 | 32 | 2.3 | 9.5 | 87 | 1,170 | 680 |
K-52S-100 | 100 | 144 | 95 | 71 | 35 | 35 | 4 | 11 | 110 | 1,760 | 1,340 | |
K-52S-130 | 130 | 177 | 108 | 80 | 40 | 42 | 4 | 11.5 | 130 | 2,450 | 2,080 | |
K-52S-150 | 150 | 198 | 120 | 90 | 45 | 45 | 4 | 11.5 | 135 | 2,940 | 2,870 | |
K-52S-200 | 200 | 250 | 140 | 112 | 58 | 45 | 4.5 | 11.5 | 158 | 3,920 | 4,130 |
รหัสสินค้า |
---|
K-52S-75 |
K-52S-100 |
K-52S-130 |
K-52S-150 |
K-52S-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท L1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท W1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 869.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 103 | 80.01 ถึง 140.00 | 117 | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | 30753 | ||
฿ 1,157.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | 176 | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | 30754 | ||
฿ 1,773.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | 245 | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 42 | 30755 | ||
฿ 2,074.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | 294 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | 30756 | ||
฿ 3,118.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | 320.01 ถึง 485.00 | 392 | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | 30757 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | วัสดุ ล้อ | ยางยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPC) | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง