(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้ร่วมกันได้
[คุณสมบัติ]
· ใช้ประกอบกับ K-500, K-520 ได้ (K-50S, K-50, K-52S, K-52)
· ใช้ประกอบกับ K-50, K-50S, K-52, K-52S ได้ (K-500, K-520)
รหัสสินค้า |
---|
K-50S-75 |
K-50S-100 |
K-50S-130 |
K-50S-150 |
K-50S-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท L1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท W1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 701.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 103 | 35.01 ถึง 80.00 | 78 | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | 30748 | ||
฿ 931.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | 127 | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | 30749 | ||
฿ 1,371.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | 176 | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 42 | 30750 | ||
฿ 1,520.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | 196 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | 30751 | ||
฿ 2,242.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | 245 | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | 30752 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | วัสดุ ล้อ | ยางสังเคราะห์ |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPC) | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง