1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ล้อสเตนเลสสตีลสำหรับงานหนักพื้นต่ำถึงพื้น (แบบล้อคู่),K-1558-W

ล้อสเตนเลสสตีลสำหรับงานหนักพื้นต่ำถึงพื้น (แบบล้อคู่),K-1558-W
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,078.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การหมุนสามารถทำได้อย่างง่ายดายเนื่องจาก ล้อ คู่แต่ละ ล้อ หมุนอย่างอิสระ
·ส่วนที่หมุนได้และเพลาได้ผ่านกระบวนการชุบแข็งผิว
·ผลิตจาก MC ไนล่อน ที่ ทนน้ำมัน ดีเยี่ยม ทนต่อ ทนสารเคมี ขัดถูและ ทนความร้อน (-40 ถึง + 120 ° C)

รหัสสินค้า
K-1558-W-50
K-1558-W-65
K-1558-W-75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท L1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท W1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
เสื้อ
(มิลลิเมตร)
φd
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 2,078.00

SWIVEL AND RIGID CASTERS 1 ชิ้น 36 วัน 96.5392552885585032.5310.5370-

฿ 3,291.00

HEAVY DUTY CASTERS 1 ชิ้น 36 วัน 78294552886596536410.5790-

฿ 3,446.00

TAKIGEN 1 ชิ้น 75 วัน 10849063409572753949.51,09031686

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ล้อ คู่ คุณสมบัติ โหลดหนัก พื้น ต่ำ วัสดุ ล้อ MC ไนล่อน
ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง แผ่นเพลท สเตนเลส (SUS304) ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ สำหรับงาน โหลดหนัก วัสดุ แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304)
พื้นผิว การขัดเงา การขัดมันเชิงไฟฟ้า