1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โครงล้อหมุน สเตนเลส แบบแท่นต่ำไม่มี สต๊อปเปอร์ (แบบ ล้อ คู่) K-1508-W สำหรับงานหนัก

โครงล้อหมุน สเตนเลส แบบแท่นต่ำไม่มี สต๊อปเปอร์ (แบบ ล้อ คู่) K-1508-W สำหรับงานหนัก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,871.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หมุนได้ง่ายด้วย ล้อ คู่ที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระส่วนที่หมุนได้และเพลามี พื้นผิว ผ่านการ ชุบแข็ง - กระบวนการแปรรูป การชุบแข็ง

รหัสสินค้า
K-1508-W-50
K-1508-W-65
K-1508-W-75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท L1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท W1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
เสื้อ
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 3,871.00

RETRACTING STAY 1 ชิ้น 36 วัน -7829455(65)55(65)82825032.5310.5570-

฿ 5,226.00

HEAVY DUTY CASTERS 1 ชิ้น 36 วัน -96.539263(78)63(78)100100653649.51,000-

฿ 5,613.00

TAKIGEN 1 ชิ้น 75 วัน 1010849063(78)63(78)1001007539410.51,19031683

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ คุณสมบัติ โหลดหนัก พื้น ต่ำ วัสดุ ล้อ MC ไนล่อน
ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ สำหรับงาน โหลดหนัก วัสดุ แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304) พื้นผิว การขัดเงา การขัดมันเชิงไฟฟ้า