(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ ทนความร้อน ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ลักษณะเด่น ใช้ล้อพลาสติกฟีนอลพิเศษจึงทนต่อความร้อนสูง
รหัสสินค้า |
---|
K-1580J-80 |
K-1580J-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท L1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท W1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,249.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 102.5 | 35.01 ถึง 80.00 | 68 | 50(55) | 50(55) | 70 | 70 | 80 | 32 | 31508 | ||
฿ 3,395.00 | HEAVY-DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 75 วัน | 130 | 140.01 ถึง 220.00 | 147 | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 38 | 31509 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | เรซิ่น ฟีนอล |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | แผ่นเพลท สเตนเลส (SUS304) | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู |
การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / โรงงานผลิต | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง