(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อสีเทา จึงไม่ทำให้รอยเคลื่อนที่สะดุดตา มีความยืดหยุ่นเด้งกลับดี และนุ่มนวล จึงควบคุมได้ราบรื่น
รหัสสินค้า |
---|
K-612J-50-TP |
K-612J-65-TP |
K-612J-75-TP |
K-612J-100-TP |
K-612J-125-R |
K-612J-150-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ประเภทการ รูติดตั้ง | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท L1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท W1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 119.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 65 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | อีลาสโตเมอร์ | รูกลม | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 46 | 31700 | ||
฿ 187.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 85 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | อีลาสโตเมอร์ | รูกลม | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 60 | 31701 | ||
฿ 205.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 93 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | อีลาสโตเมอร์ | รูกลม | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 65 | 31702 | ||
฿ 522.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 130 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | อีลาสโตเมอร์ | หลุมเจาะรู | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 83 | 31703 | ||
฿ 663.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 165 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | ยาง | หลุมเจาะรู | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 32 | 101 | 31704 | ||
฿ 788.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | ยาง | หลุมเจาะรู | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 32 | 118 | 31705 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPC) | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ใช้สำหรับ โหลดน้ำหนักเบา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง