(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การเคลื่อนย้าย และติดตั้งอุปกรณ์ สามารถทำได้อย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
· เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ และติดตั้งไปพร้อมกันได้ จึงสะดวกต่ออุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนย้ายมาก หรือมีการเปลี่ยนเลย์เอ้าท์
· ตัวปรับระดับอยู่ตรงกลาง ในเวลาติดตั้งจึงเป็นโครงสร้างที่ไม่มีความหลวม และมั่นคงดีเยี่ยม
· ตัวปรับระดับติดตั้งกลไกป้องกันหลุด
· ตัวปรับระดับใช้ยางทนต่อนํ้ามัน
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ OA/อุปกรณ์สำนักงาน/อุปกรณ์ตรวจวัด/อุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูง
รหัสสินค้า |
---|
K-91-50 |
K-91-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ประเภทการ รูติดตั้ง | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,329.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70 | 35.01 ถึง 80.00 | 58 | หลุม แบบกลม (สองหลุม) | 80 | - | 60 | 50 | 26 | 31060 | ||
฿ 1,783.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 84 | 80.01 ถึง 140.00 | 98 | รูกลม | 72 | 72 | 100 | 60 | 30 | 31061 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย ก้านปรับระดับ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | ไนล่อน |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ทนน้ำมัน / ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPC) | ความกว้างของแผ่นเพลท W1(มิลลิเมตร) | 100 |
การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ใช้สำหรับ โหลดน้ำหนักเบา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง