(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ โค้งมนอย่างนุ่มนวล
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์วัดและ ระบบสื่อสาร
รหัสสินค้า |
---|
A-5-A-0 |
A-5-A-1 |
A-5-A-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | W1 (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 333.00 | BOX-SHAPED PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 138 | 20 | 25 | 01864 | ||
฿ 221.00 | BOX-SHAPED PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 106 | 18 | 22 | 01865 | ||
฿ 182.00 | BOX-SHAPED PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 75 | 16 | 20 | 01866 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปแบบพิเศษ | วิธีการติดตั้ง | สกรูเกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | การทําสีแบบอบร้อน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง