(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การบีบอัดของส่วนกริปทำให้จับได้ง่าย
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ตรวจวัด/อุปกรณ์สื่อสาร
รหัสสินค้า |
---|
A-125-1 |
A-125-2 |
A-125-3 |
A-125-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 368.00 | SURFACE PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 215 | 00273 | ||
฿ 268.00 | LATCH TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 130 | 00274 | ||
฿ 233.00 | LATCH TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 90 | 00275 | ||
฿ 198.00 | LATCH TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 65 | 00276 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPC) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทการจัดวาง | ประเภทที่ปรากฏ | ประเภท U |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | รูกลม | รูปทรง U | แบบตรง | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวโครเมี่ยม |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | อื่น ๆ | โหลดไฟฟ้า ประยุกต์(N) | 490 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 30 | ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร) | 25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง