1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับ เรซิ่น เมทัลลิก AP-165

มือจับ เรซิ่น เมทัลลิก AP-165
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 120.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้อินเสิร์ทเกลียวโลหะ สำหรับรู สกรูติดตั้ง
·ด้ามจับเรซินสไตล์โลหะสีเงิน
·เนื่องจากไม่มีการทำสี จึงไม่ต้องกังวลเรื่องการลอก
·ทำจาก สังกะสีอัลลอยด์ A-165 รองรับการใช้งาน ติดตั้งอื่น ๆ นอกเหนือจาก สกรูติดตั้ง

รหัสสินค้า
AP-165-1
AP-165-2
AP-165-3
AP-165-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิทช์ P
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 175.00

SURFACE PULLS 1 ชิ้น 29 วัน 101803604346

฿ 155.00

SURFACE PULLS 1 ชิ้น 45 วัน 101303604347

฿ 136.00

TAKIGEN 1 ชิ้น 29 วัน 101302304348

฿ 120.00

SURFACE PULLS 1 ชิ้น 29 วัน 101022304349

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภทการจัดวาง ประเภทที่ปรากฏ ประเภท U
วิธีการติดตั้ง สกรูเกลียวใน รูปทรง U แบบตรง ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ มือจับ รูปทรง หน้าตัด ทรงสี่เหลี่ยม ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร) 13