(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับ แบบฝัง (AP-30 / พลาสติก)
ด้ามจับประตูแบบฝัง ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการเปิดและปิดประตูในพื้นที่จำกัด มีหลายขนาดให้เลือกมากมาย
[คุณสมบัติ]
- Size (L X W) (mm.) :
AP-30-1 ขนาด 120 x 119
AP-30-2 ขนาด 120 x 73.5
- รองรับการใช้งานร่วมกับรูพาแนลขนาด (L X W)(mm):
AP-30-1 พาแนลขนาด 97.5 x 112
AP-30-2 พาแนลขนาด 97.5 x 66.5
- วัสดุ : โพลีคาร์บอเนต
- สี : สีขาว/ สีขาวงาช้าง
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด ในอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดัคเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
AP-30-0-2-IVORY |
AP-30-0-2-WHITE |
AP-30-0-3-IVORY |
AP-30-0-3-WHITE |
AP-30-0-4-IVORY |
AP-30-0-4-WHITE |
AP-30-1-1 |
AP-30-1-2 |
AP-30-1-3 |
AP-30-1-4 |
AP-30-2-1 |
AP-30-2-2 |
AP-30-2-3 |
AP-30-2-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหลดไฟฟ้า ประยุกต์ (N) | ความหนาของ แผ่นเพลท | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | สี มาตรฐาน | มวล (ก.) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 213.00 | LEATHER LIKE PULLS | 1 ชิ้น | 57 วัน | - | - | 1.0 | 119 | 128 | งาช้าง | 120 | - | ||
฿ 213.00 | LEATHER LIKE PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | - | 1.0 | 119 | 128 | สีขาว | 120 | - | ||
฿ 213.00 | LEATHER LIKE PULLS | 1 ชิ้น | 57 วัน | - | - | 1.2 | 119 | 128 | งาช้าง | 120 | - | ||
฿ 213.00 | LEATHER LIKE PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | - | 1.2 | 119 | 128 | สีขาว | 120 | - | ||
฿ 213.00 | LEATHER LIKE PULLS | 1 ชิ้น | 57 วัน | - | - | 1.6 | 119 | 128 | งาช้าง | 120 | - | ||
฿ 213.00 | LEATHER LIKE PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | - | 1.6 | 119 | 128 | สีขาว | 120 | - | ||
฿ 237.00 | EMBEDDED PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 80 | 0.8 | 119 | 120 | งาช้าง | 125 | 03352 | ||
฿ 237.00 | EMBEDDED PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 80 | 1.0 | 119 | 120 | งาช้าง | 125 | 03394 | ||
฿ 237.00 | EMBEDDED PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 1.2 | 119 | 120 | งาช้าง | 125 | 03353 | ||
฿ 237.00 | EMBEDDED PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 1.6 | 119 | 120 | งาช้าง | 125 | 03354 | ||
฿ 163.00 | EMBEDDED PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | - | 0.8 | 73.5 | 120 | งาช้าง | 60 | 03355 | ||
฿ 163.00 | EMBEDDED PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | - | 1.0 | 73.5 | 120 | งาช้าง | 60 | 03491 | ||
฿ 163.00 | EMBEDDED PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 1.2 | 73.5 | 120 | งาช้าง | 60 | 03356 | ||
฿ 163.00 | EMBEDDED PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 1.6 | 73.5 | 120 | งาช้าง | 60 | 03357 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีคาร์บอเนต | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท แบบฝัง | วิธีการติดตั้ง | One-Touch |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง