1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับ พลาสติก AP-324

PULLS

มือจับ พลาสติก AP-324
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 101.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ให้สัมผัสที่นุ่มนวลทนต่อสภาพอากาศ มีความเป็นฉนวนและมีนํ้าหนักเบา

[คุณสมบัติ]
· ให้สัมผัสที่นุ่มนวลทนต่อสภาพอากาศ มีความเป็นฉนวนและมีนํ้าหนักเบา

รหัสสินค้า
AP-324
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 101.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิทช์ P(มิลลิเมตร) 148 วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ อีลาสโตเมอร์ ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ชนิดพิเศษ
วิธีการติดตั้ง รูกลม ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
โหลดไฟฟ้า ประยุกต์(N) 147 พิทช์(มิลลิเมตร) 148 ความสูง(มิลลิเมตร) 10.2
ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร) 24 ซีดี ผลิตภัณฑ์ 03001

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AP-324 ในชุด มือจับ พลาสติก AP-324