1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับพร้อมสปริง พลาสติก AP-87

มือจับพร้อมสปริง พลาสติก AP-87
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 318.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผ่นสปริงถูกติดตั้งอยู่ภายใน จึงทําให้มือจับหยุดอยู่ได้ทั้งที่ตําแหน่งเปิดและปิด

[คุณสมบัติ]
· แผ่นสปริงถูกติดตั้งอยู่ภายใน จึงทําให้มือจับหยุดอยู่ได้ทั้งที่ตําแหน่งเปิดและปิด

รหัสสินค้า
AP-87-1
AP-87-2
AP-87-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลดไฟฟ้า ประยุกต์
(N)
P1
(มิลลิเมตร)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 368.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1029411401460

฿ 341.00

CARRYING HANDLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1019610001461

฿ 318.00

CARRYING HANDLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10988401462

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ABS อัลลอย ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปทรงเหลี่ยม วิธีการติดตั้ง สกรูเกลียวนอก
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ชนิดพับได้ / รูปทรง จัดเก็บ