1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับเหลี่ยมทรงสอบ A-43

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 144.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูน็อตสําหรับการติดตั้ง จะใช้ชิ้นส่วนโลหะแบบสอดเข้า ทําจากทองเหลือง

รหัสสินค้า
A-43-1
A-43-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิทช์ P
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
W1
(มิลลิเมตร)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 260.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1080251200150

฿ 144.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106515900151

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภทการจัดวาง ประเภทที่ปรากฏ ประเภท U
วิธีการติดตั้ง สกรูเกลียวใน รูปทรง U แบบรูปร่างอื่นๆ ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมี่ยม
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ มือจับ รูปทรง หน้าตัด อื่น ๆ