(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูติดตั้ง ซ่อนอยู่โดยฝาครอบ
รหัสสินค้า |
---|
A-41-G-20 |
A-41-G-25 |
A-41-G-30 |
A-41-G-35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | P1 (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 504.00 | SURFACE PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 170 | 00901 | ||
฿ 566.00 | SURFACE PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 220 | 00883 | ||
฿ 581.00 | SURFACE PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 270 | 00884 | ||
฿ 678.00 | SURFACE PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 320 | 00885 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทการจัดวาง | ประเภทที่ปรากฏ | ประเภท U |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | รูกลม | รูปทรง U | แบบรูปร่างอื่นๆ | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวโครเมี่ยม |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง