(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากมีสปริง จึงทําให้มือจับยื่นออกมาจากด้านกล่องใส่เพียง 5-6mm
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปแบบพิเศษ | วิธีการติดตั้ง | สกรูเกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวโครเมี่ยม | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | รูปทรง จัดเก็บ | โหลดไฟฟ้า ประยุกต์(N) | 392 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-75-1-1 ในชุด มือจับ พร้อมสปริง A-75-1
รหัสสินค้า |
---|
A-75-1-2 |
A-75-1-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | H2 (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ตัวจับชิ้นงาน | ตัวจับชิ้นงาน หนา H1 | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 813.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | 56 | 60 | 12 | 5 | 00203 | ||
฿ 697.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | 56 | 40 | 12 | 5 | 00204 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง