(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นอกจากนี้ยังมีสแตนเลส
[คุณสมบัติ]
· มือจับจะหยุดที่ประมาณ 90° จากสภาพที่พับอยู่
รหัสสินค้า |
---|
A-82-1 |
A-82-2 |
A-82-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | H2 (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,336.00 | CARRYING HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 132 | 56 | 18 | 00210 | ||
฿ 1,084.00 | CARRYING HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 109 | 51 | 16 | 00211 | ||
฿ 1,026.00 | CARRYING HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 100 | 48 | 14 | 00212 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลืองสำหรับงานดีขึ้นรูป | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทการจัดวาง | ประเภทที่ปรากฏ | ประเภท U |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | รูกลม | รูปทรง U | แบบรูปร่างอื่นๆ | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวโครเมี่ยม |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ชนิดพับได้ | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | ทรงสี่เหลี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง