1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบฝัง (A-1030 / สแตนเลส)

มือจับแบบฝัง (A-1030 / สแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 736.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· มือจับ แบบฝัง เหมาะสำหรับอุปกรณ์การผลิต สารกึ่งตัวนำ และ เครื่องมือวัด

รหัสสินค้า
A-1030-1
A-1030-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลดไฟฟ้า ประยุกต์
(N)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
การขัดเงา มวล
(ก.)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 1,394.00

EMBEDDED PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1080133120การทำบีดบลาส31003516

฿ 736.00

EMBEDDED PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-114.583การทำบีดบลาส15003514

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภท แบบฝัง วิธีการติดตั้ง สกรูเกลียวนอก ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
วัสดุ แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304)