1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับสแตนเลส แบบฝังขนาดใหญ่ A-1282-CC

FLOOR HATCH PULLS

มือจับสแตนเลส แบบฝังขนาดใหญ่ A-1282-CC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 755.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตจากสแตนเลส เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนที่เหนือกว่า

รหัสสินค้า
A-1282-CC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 755.00

FLOOR HATCH PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิทช์ P(มิลลิเมตร) 140 วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปทรงเหลี่ยม
วิธีการติดตั้ง การเชื่อม ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
ซีดี ผลิตภัณฑ์ 03073

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-1282-CC ในชุด มือจับสแตนเลส แบบฝังขนาดใหญ่ A-1282-CC