1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มหมุนขนาดเล็ก ทำจากสแตนเลส (สกรูตัวผู้/ตัวเมีย) A-1040

ปุ่มหมุนขนาดเล็ก ทำจากสแตนเลส (สกรูตัวผู้/ตัวเมีย) A-1040
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 74.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มบิดแบบมีรอยหยักขนาดกะทัดรัดพร้อมก้านแบบเกลียวเต็ม
[คุณสมบัติ]
· เลือกชนิดสกรู ฯลฯ ได้ตามการใช้งาน
· เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
· วัสดุ: ก้านสแตนเลส (SUS303)
· พื้นผิว : ขัดเงาพื้นผิว
[การใช้งาน]
· แผงจ่ายไฟ/แผงจ่ายกระแสไฟฟ้า แผงควบคุม และกล่องขนาดเล็ก

ปุ่มบิดแบบมีรอยหยักขนาดกะทัดรัด

ปุ่มบิดแบบมีรอยหยักสแตนเลสขนาดกะทัดรัด A-1040: รูปที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ A-1040-1

ปุ่มบิดแบบมีรอยหยักสแตนเลสขนาดกะทัดรัด A-1040: รูปที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ A-1040-3

ปุ่มบิดแบบมีรอยหยักสแตนเลสขนาดกะทัดรัด A-1040: รูปที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ A-1040-5

ปุ่มบิดแบบมีรอยหยักสแตนเลสขนาดกะทัดรัด A-1040: รูปที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ A-1040-11

ปุ่มบิดแบบมีรอยหยักสแตนเลสขนาดกะทัดรัด A-1040: รูปที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ A-1040-12

ปุ่มบิดแบบมีรอยหยักสแตนเลสขนาดกะทัดรัด A-1040: รูปที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการติดตั้ง

Drawing ระบุขนาด

ปุ่มบิดแบบมีรอยหยักสแตนเลสขนาดกะทัดรัด A-1040: รูปที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของ A-1040-1 ถึง 5

ปุ่มบิดแบบมีรอยหยักสแตนเลสขนาดกะทัดรัด A-1040: รูปที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของ A-1040-11 ถึง 15

หมายเลขผลิตภัณฑ์L1L2⌀D1⌀D2Mน้ำหนักสินค้า (ก.)
A-1040-120101611M415
A-1040-28118M36
A-1040-3101611M516
A-1040-425132014M632
A-1040-5M839
A-40-120101611M415
A-40-28118M36
A-40-3101611M516
A-40-425132014M635
A-40-5M843
หมายเลขผลิตภัณฑ์L2(L3)⌀D1⌀D2Mน้ำหนักสินค้า (ก.)
A-1040-111061611M411
A-1040-1284118M34
A-1040-131061611M511
A-1040-141382014M620
A-1040-15138
รหัสสินค้า
A-1040-1
A-1040-2
A-1040-3
A-1040-4
A-1040-5
A-1040-11
A-1040-12
A-1040-13
A-1040-14
A-1040-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ประเภทส่วนติดตั้ง ส่วนยึดความยาว L
(มิลลิเมตร)
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว เจาะรูกลม ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง
(Ø)
ตัวเครื่อง หลักความสูง t
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนการติดตั้ง รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 151.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -M4เกลียวนอก20ไม่-1610M400920

฿ 120.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -M3เกลียวนอก20ไม่-118M300921

฿ 159.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -M5เกลียวนอก20ไม่-1610M500922

฿ 202.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -M6เกลียวนอก25ไม่-2012M600923

฿ 210.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -M8เกลียวนอก25ไม่-2012M800924

฿ 93.00

KNOBS 1 ชิ้น 25 วัน 10M4เกลียวใน6-รูตาบอด1610M401640

฿ 74.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M3เกลียวใน4-รูตาบอด118M301641

฿ 93.00

KNOBS 1 ชิ้น 25 วัน 10M5เกลียวใน6-รูตาบอด1610M501937

฿ 136.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6เกลียวใน8-รูตาบอด2012M601907

฿ 136.00

KNOBS 1 ชิ้น 35 วัน 10M8เกลียวใน8-รูตาบอด2012M801938

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ แกน สเตนเลส (SUS303) รูปทรง แบบกลม พิมพ์ รูปทรง ทรงกระบอก
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ แกน สเตนเลส ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขึ้นลาย ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ขัดเงา
ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ไม่
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .