1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มหมุนพร้อมร่องกากบาท (A-1176-SP สแตนเลส)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ปุ่มหมุนพร้อมร่องกากบาท (A-1176-SP สแตนเลส)
  • ปุ่มหมุนพร้อมร่องกากบาท (A-1176-SP สแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 113.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มบิดอเนกประสงค์
[คุณสมบัติ]
· สามารถขันให้แน่นด้วยไขควงหัวแฉก
· เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
· วัสดุ: บอดี้หลัก / สแตนเลส (SUS304); แหวนรอง / โพลีเอไมด์ (PA6)
· พื้นผิว : ขัดเงาพื้นผิว
[การใช้งาน]
· แผงจ่ายไฟ/แผงจ่ายกระแสไฟฟ้า แผงควบคุม และกล่องขนาดเล็ก

สามารถขันให้แน่นด้วยไขควงฟิลลิปส์

ปุ่มหมุนพร้อมร่องกากบาท ทำจากสแตนเลส A-1176-SP: รูปที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ A-1176-SP-1

ปุ่มหมุนพร้อมร่องกากบาท ทำจากสแตนเลส A-1176-SP: รูปที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ A-1176-SP-8

ปุ่มหมุนพร้อมร่องกากบาท ทำจากสแตนเลส A-1176-SP: รูปที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ A-1176-SP

หมายเลขผลิตภัณฑ์L1L2⌀D1⌀D2Mน้ำหนักสินค้า (ก.)
A-1176-SP-112121812M623.5
A-1176-SP-27121812M622.5
A-1176-SP-312.5101512M514
A-1176-SP-47.5101512M513.5
A-1176-SP-513101510M412.8
A-1176-SP-68101510M412.5
A-1176-SP-710.58128M36
A-1176-SP-86.58128M35.9
รหัสสินค้า
A-1176-SP-1
A-1176-SP-2
A-1176-SP-3
A-1176-SP-4
A-1176-SP-5
A-1176-SP-6
A-1176-SP-7
A-1176-SP-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ส่วนยึดความยาว L
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง
(Ø)
ตัวเครื่อง หลักความสูง t
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 179.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M612181204236

฿ 171.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M67181204237

฿ 155.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M512.5151004238

฿ 144.00

KNOBS 1 ชิ้น 29 วัน 10M57.5151004239

฿ 151.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M413151004240

฿ 144.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M48151004241

฿ 120.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M310.512804242

฿ 113.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M36.512804243

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวนอก ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ แกน สเตนเลส (SUS304)
รูปทรง แบบกลม พิมพ์ รูปทรง ทรงกระบอก ส่วนการติดตั้ง วัสดุ แกน สเตนเลส การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว ปลายกรวย
ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขึ้นลาย ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มีช่องไขว้ ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ขัดเงา
ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ไม่