(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ที่มือจับแบบหมุน
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ : แผ่นสแตนเลส (SUS304)
·การจัดการผิวหน้า: ขัดเงา
· ในตอนที่ไม่ใช้งานจะอยู่ในสภาพที่เรียบแบนมีส่วนนูนน้อยจึงมีความปลอดภัย
· เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ตรวจวัด/อุปกรณ์สื่อสาร
ลักษณะภายนอก A-1010-1
ขนาดการเจาะรูพาแนล (2-⌀4.5 [เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 มม.])
ดรออิ้งบอกขนาด A-1010 (รู 2-⌀4.5 [เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 มม.], เคาเตอร์ซิงค์ ⌀8 [เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.])
ดรออิ้งบอกขนาด A-1010
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L1 | (L2) | L3 | (H1) | (H2) | (H3) | P | แรงที่ใช้ N | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1010-1 | 110 | 64 | 74 | 35 | 40 | 26 | 94 | 196 | 60 |
A-1010-2 | 90 | 52 | 60 | 29 | 34 | 20 | 76 | 50 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | มือจับแบบหมุน | วิธีการติดตั้ง | รูกลม |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการขัดผิวด้วยแปรง | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | โหลดไฟฟ้า ประยุกต์(N) | 196 |
ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร) | 12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง