(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับใช้ใน ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า แผงควบคุม ตู้ขนาดกะทัดรัด ตัว ตัวเครื่อง หลัก แบบ แบบกลม, เกลียวนอก, ส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว M6 , ระยะติดตั้ง L (มม.) 10 , ทรงกระบอกชนิด แบบกลม , ขึ้น ขึ้นลาย ด้านข้าง , วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก สเตนเลส , บาร์ (SUS304), การ ขัดเงา กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง , วัสดุ ชิ้นส่วนสำหรับติดตั้ง แกน สเตนเลส , กระบวนการเตรียมผิว เตรียมผิวชิ้นส่วนสำหรับติดตั้ง ไม่มี , เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง หลัก D (⌀) 22 , ความสูง ตัวเครื่อง หลัก (มม.) 20
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | M6 | ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียวนอก | ส่วนยึดความยาว L(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม | รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | รูปทรง ทรงกระบอก | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | ไม่ |
ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ขึ้นลาย | ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง(Ø) | 22 | ตัวเครื่อง หลักความสูง t(มิลลิเมตร) | 20 |
วัสดุ | สแตนเลส (SUS304) | อุปกรณ์เสริม | SW และนัท | มวล(ก.) | 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง