(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · ทำจาก สเตนเลส และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
A-1395-15-1 |
A-1395-15-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก (φ) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,026.00 | PIPE HOLDERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 45 | 25.4 | 02123 | ||
฿ 968.00 | PIPE HOLDERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 41.5 | 22 | 02124 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | การหล่อ สเตนเลส (SUS304) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทการจัดวาง | ประเภทที่ปรากฏ | ประเภท U |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | รูกลม | รูปทรง U | ชนิดประกอบ | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ขัดเงา |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง