(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · ทำจาก สเตนเลส และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | การหล่อ สเตนเลส (SUS304) | ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 52 | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทการจัดวาง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทที่ปรากฏ | ประเภท U | วิธีการติดตั้ง | รูกลม | รูปทรง U | ชนิดประกอบ |
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ขัดเงา | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(φ) | 25.4 | ซีดี ผลิตภัณฑ์ | 02121 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-1395-14-1 ในชุด ที่วางท่อสแตนเลสA-1395-14
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง