(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับ ที่ให้ความสำคัญกับการดีไซน์ เนื่องจากทำจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
พิทช์ P(มิลลิเมตร) | 150 | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทการจัดวาง | ประเภทที่ปรากฏ | รูปแบบโค้ง |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | สกรูเกลียวใน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | ความสูง(มิลลิเมตร) | 42 |
ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร) | 25 | มวล(ก.) | 380 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-1823 ในชุด มือจับมีดีไซด์ ทำจากสแตนเลส A-1823
รหัสสินค้า |
---|
A-1823-TMP |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | การขัดเงา | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,517.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | แท่งเหล็กสแตนเลส (SUS304) | การขัดมันเชิงไฟฟ้า (TMP) | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง