(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
· แหนบแผ่นถูกติดตั้งไว้ จึงทำให้มือจับหยุดอยู่ได้ ไม่ว่าจะเป็นที่ตำแหน่งเปิด หรือปิด
[การใช้งาน]
· สำหรับอุปกรณ์ควบคุม/ อุปกรณ์ตรวจวัด/ สำหรับอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่หรือใช้ในการขนส่ง เช่น คอนเทนเนอร์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
A-1087-1 |
A-1087-2 |
A-1087-3 |
A-1087-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหลดไฟฟ้า ประยุกต์ (N) | P1 (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,762.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 392 | 114 | 00903 | ||
฿ 1,704.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 196 | 100 | 00904 | ||
฿ 1,491.00 | CARRYING HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 147 | 84 | 00954 | ||
฿ 1,413.00 | CARRYING HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 98 | 76 | 00972 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) | ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 8 | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปทรงเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | สกรูเกลียวนอก | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการขัดผิวด้วยแปรง | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ชนิดพับได้ / รูปทรง จัดเก็บ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง