1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับขนาดใหญ่สำหรับเตาอบทำจากสแตนเลส A-1215

มือจับขนาดใหญ่สำหรับเตาอบทำจากสแตนเลส A-1215
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,859.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มือจับสวยงามเหมาะกับตู้แช่เย็น แช่แข็ง และกล่องใส่แต่ละชนิด
· การติดตั้งจะสามารถยึดน็อตได้ทั้งจากด้านหน้าและด้านหลัง
· กรุณาติดตัวครอบหลังจากติดตั้ง

รหัสสินค้า
A-1215-A
A-1215-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งH
(มิลลิเมตร)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 1,878.00

SURFACE PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6501090

฿ 1,859.00

SURFACE PULLS 1 ชิ้น 40 วัน 5001091

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภทการจัดวาง ประเภทที่ปรากฏ ประเภท U
วิธีการติดตั้ง รูกลม รูปทรง U แบบตรง ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ มือจับ รูปทรง หน้าตัด อื่น ๆ W(มิลลิเมตร) 372
ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร) 25