(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
A-178-0 ถึง 3 สามารถใช้น็อตยึดได้ทั้งจากด้านหน้า และด้านหลัง
สำหรับ A-178-4 ถึง 7 กรุณาใช้น็อตยึดจากฝั่งด้านหลัง
[คุณสมบัติ]
· กรุณาปรึกษาเพิ่มเติม สำหรับการจัดการผิวหน้าแบบพิเศษ
· นอกจากนี้เรายังสร้างสารต่อต้านแบคทีเรีย
· หลังติดตั้งฝาพลาสติกแล้ว กรุณาอย่าถอดฝาพลาสติกออก
· ไม่สามารถนำไปติดตั้งซํ้าได้
รหัสสินค้า |
---|
A-178-0 |
A-178-1 |
A-178-2 |
A-178-3 |
A-178-4 |
A-178-5 |
A-178-6 |
A-178-7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า ประยุกต์ (N) | P1 (มิลลิเมตร) | W (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 988.00 | SURFACE PULLS | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | - | 44.5 | 490 | 321 | 27.5 | 00486 | ||
฿ 891.00 | SURFACE PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | - | 44.5 | 490 | 288 | 26.5 | 00487 | ||
฿ 852.00 | SURFACE PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 44.5 | 490 | 238 | 26.5 | 00488 | ||
฿ 813.00 | SURFACE PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 44.5 | 490 | 188 | 26.5 | 00489 | ||
฿ 523.00 | SURFACE PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 120 | 36 | 392 | 120 | 17 | 00490 | ||
฿ 426.00 | SURFACE PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 110 | 36 | 392 | 110 | 17 | 00491 | ||
฿ 388.00 | SURFACE PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 30 | 294 | 100 | 16 | 00492 | ||
฿ 322.00 | SURFACE PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 68 | 27.5 | 294 | 68 | 14 | 00493 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทการจัดวาง | ประเภทที่ปรากฏ | ประเภท U |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | สกรูเกลียวใน | รูปทรง U | แบบตรง | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวโครเมี่ยม |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | ทรงสี่เหลี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง