(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แกนบานพับด้านล่างเป็นแบบสลิปจอยท์ จึงสามารถถอดประตูออกได้
·แบบขวา / แบบซ้าย
รหัสสินค้า |
---|
B-301-1-L |
B-301-1-R |
B-301-2-L |
B-301-2-R |
B-301-3-L |
B-301-3-R |
B-301-4-L |
B-301-4-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ย้อนกลับ | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 78.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 40 | 43 | ประเภทซ้าย | 1.6 | 4 | 10424 | ||
฿ 78.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 40 | 43 | ประเภทที่ถูกต้อง | 1.6 | 4 | 10425 | ||
฿ 82.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 50 | 38 | ประเภทซ้าย | 1.6 | 5 | 10426 | ||
฿ 82.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 50 | 38 | ประเภทที่ถูกต้อง | 1.6 | 5 | 10427 | ||
฿ 90.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 60 | 48 | ประเภทซ้าย | 2 | 6 | 10428 | ||
฿ 90.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | 60 | 48 | ประเภทที่ถูกต้อง | 2 | 6 | 10429 | ||
฿ 105.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 80 | 60 | ประเภทซ้าย | 2 | 6 | 10430 | ||
฿ 105.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 80 | 60 | ประเภทที่ถูกต้อง | 2 | 6 | 10431 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบบถอดได้ | ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ | แบบหล่อ แรงดึง | วัสดุ | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต | รูติดตั้ง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง