(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับมาตรฐานแบบเรียบ ทำจากอะลูมิเนียม
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบาเนื่องจากเป็นโลหะผสมอะลูมิเนียม
·ใช้แกนสแตนเลส
[การใช้งาน]
· สำหรับอุปกรณ์สื่อสาร/ อุปกรณ์ตรวจวัด
ลักษณะภายนอกของ B-78-A-12
ลักษณะภายนอกของ B-78-A-16
ดรออิ้งบอกขนาด ซีรีส์ B-78-A
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L | W | t | P1 | P2 | P3 | P4 | øD1 | øD2 | M | N | มวล ประตูอ้างอิงเมื่อใช้ 2 ชิ้นในแนวตั้ง (กก.) | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-78-A-11 | 40 | 35 | 2.5 | 22 | 26 | - | - | 4 | 8 | M3 | 4 | 5 | 15 |
B-78-A-12 | 50 | 35 | 2.5 | 22 | 34 | - | - | 4 | 8 | M3 | 4 | 10 | 18 |
B-78-A-13 | 65 | 50 | 3 | 30 | 23 | 23 | - | 5 | 10 | M4 | 6 | 10 | 38 |
B-78-A-14 | 75 | 50 | 3 | 30 | 27 | 27 | - | 5 | 10 | M4 | 6 | 20 | 48 |
B-78-A-15 | 90 | 60 | 3.5 | 38 | 35 | 35 | - | 6 | 12 | M5 | 6 | 20 | 80 |
B-78-A-16 | 100 | 60 | 3.5 | 38 | 26 | 26 | 26 | 6 | 12 | M5 | 8 | 30 | 86 |
รหัสสินค้า |
---|
B-78-A-11 |
B-78-A-12 |
B-78-A-13 |
B-78-A-14 |
B-78-A-15 |
B-78-A-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 194.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 35 | 2.5 | 4 | 11442 | ||
฿ 206.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 35 | 2.5 | 4 | 11443 | ||
฿ 256.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 65 | 50 | 3 | 5 | 11444 | ||
฿ 279.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 75 | 50 | 3 | 5 | 11445 | ||
฿ 302.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | 90 | 60 | 3.5 | 6 | 11446 | ||
฿ 314.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 60 | 3.5 | 6 | 11447 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน | บานพับแบน ชนิด แบน | รุ่นมาตรฐาน | วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | การเคลือบผิว ซิลเวอร์เซนต์ | รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง