1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับผีเสื้อแบบประกบ B-562-2 ทำจากเหล็ก

CONCEALED HINGES

บานพับผีเสื้อแบบประกบ B-562-2 ทำจากเหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 167.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·สามารถใช้กับแผงสวิตช์ภายในอาคาร ตู้ ระบบสื่อสาร ฯลฯ

รหัสสินค้า
B-562-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 167.00

CONCEALED HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับ หลัง / บานพับซ่อน ความยาว L(มิลลิเมตร) 65 วัสดุ แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC)
การขัดผิว ผ้า กว้าง(มิลลิเมตร) 81.5 ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 3.2
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) 6 รูติดตั้ง ไม่มี รหัส ผลิตภัณฑ์ 11789

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-562-2 ในชุด บานพับผีเสื้อแบบประกบ B-562-2 ทำจากเหล็ก