1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาพลาสติกป้องกันหลุด BP-99-C

ฝาพลาสติกป้องกันหลุด BP-99-C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฝาครอบ ป้องกันลื่นหลุด สำหรับยึดหมุดเดือยและแกนหมุนที่มีความละเอียดสูง
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งแบบวันทัชได้ (One-touch)
·มีให้เลือก 5 ขนาดขึ้นอยู่กับการใช้งาน
[การใช้งาน]
· ป้องกันลื่นหลุด สำหรับยึดหมุดเดือยและแกนหมุนที่มีความละเอียดสูง

สามารถติดตั้ง แบบเดี่ยวได้

ลักษณะภายนอก BP-99-C-8

ลักษณะภายนอก BP-99-C-8

ลักษณะภายนอก BP-99-C-5

ลักษณะภายนอก BP-99-C-5

ดรออิ้งบอกขนาด BP-99-C

ดรออิ้งบอกขนาด BP-99-C

หมายเลขผลิตภัณฑ์LøD1øD2เส้นผ่านศูนย์กลาง ของก้านเสาที่ใช (ø)ช่องสำหรับแหวนกั้นแบบ E (ระบุ)
BP-99-C-567.55.154
BP-99-C-668.56.165
BP-99-C-86.5118.187
BP-99-C-106.51310.1109
รหัสสินค้า
BP-99-C-4
BP-99-C-5
BP-99-C-6
BP-99-C-8
BP-99-C-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)
บังคับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 5.00

TAKIGEN 1 ชิ้น 29 วัน 106สำหรับ ก้านเสาขนาด ⌀413227

฿ 5.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106สำหรับ ก้านเสาขนาด ⌀513118

฿ 5.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น 29 วัน 106สำหรับ ก้านเสาขนาด ⌀613119

฿ 5.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น 32 วัน 106.5สำหรับ ก้านเสาขนาด ⌀813120

฿ 5.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น 29 วัน 106.5สำหรับ ก้านเสาขนาด ⌀1013121

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุ โพลิอะซีทัล (Polyacetal)
การขัดผิว ผ้า