(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เลือกวัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งาน
·สามารถถอดประกอบและใช้งานได้
รหัสสินค้า |
---|
B-35826-10D |
B-35826-11D |
B-35826-12D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กว้าง (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,152.00 | CONTINUOUS HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 38 | 11160 | ||
฿ 3,249.00 | CONTINUOUS HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 51 | 11161 | ||
฿ 3,365.00 | CONTINUOUS HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 64 | 11162 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน | บานพับแบน ชนิด แบน | บานพับ อะลูมิเนียม ยาว | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 2133 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) | การขัดผิว | ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 1.6 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) | 5 | รูติดตั้ง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง