(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· วัสดุ ที่เลือกใช้ตาม การใช้งาน · สามารถตัดเพื่อใช้งานได้
รหัสสินค้า |
---|
B-35822-9D |
B-35822-10D |
B-35822-11D |
B-35822-12D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กว้าง (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,339.00 | CONTINUOUS HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 27 | 11142 | ||
฿ 2,359.00 | CONTINUOUS HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 32 | 11143 | ||
฿ 2,378.00 | CONTINUOUS HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 38 | 11144 | ||
฿ 2,436.00 | CONTINUOUS HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 51 | 11145 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน | บานพับแบน ชนิด แบน | บานพับ อะลูมิเนียม ยาว | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 1829 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) | การขัดผิว | ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 1 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) | 3 | รูติดตั้ง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง