1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับสลิปจอยท์ ขนาดเล็ก (B-56 / ทำจากเหล็ก)

บานพับสลิปจอยท์ ขนาดเล็ก (B-56 / ทำจากเหล็ก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 57.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บานพับสลิปจอยท์ ขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
·มีทั้งแบบขวา และแบบซ้าย
· วัสดุ: แผ่นเหล็กกล้ารีดเย็น (SPCC)
การจัดการผิวหน้า: ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C)
· มวลประตูอ้างอิง สำหรับใช้งาน 2 ชิ้นในแนวตั้ง : 2kg
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ตรวจวัด/ อุปกรณ์เครื่องเสียง/ อุปกรณ์สื่อสาร

เหมาะที่สุดสำหรับประตูขนาดเล็ก

ลักษณะภายนอก B-56-R

ลักษณะภายนอก B-56-R

ดรออิ้งบอกขนาด ซีรีส์ B-56

ดรออิ้งบอกขนาด ซีรีส์ B-56

หมายเลขผลิตภัณฑ์หมายเหตุน้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g)
B-56-Lประเภทซ้าย8
B-56-Rแบบขวา8
รหัสสินค้า
B-56-L
B-56-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานย้อนกลับ รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 57.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทซ้าย10149

฿ 57.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทที่ถูกต้อง10150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบบถอดได้ ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ รุ่นมาตรฐาน ความยาว L(มิลลิเมตร) 24
วัสดุ แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) การขัดผิว ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต กว้าง(มิลลิเมตร) 35
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 0.8 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) 3 รูติดตั้ง รูทะลุ