1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับธง แบบดึงออกสองด้าน สำหรับการรับน้ำหนักมาก (B-3 / ทำจากเหล็ก)

บานพับธง แบบดึงออกสองด้าน สำหรับการรับน้ำหนักมาก (B-3 / ทำจากเหล็ก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 78.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากทำจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
[คุณสมบัติ]
·ผลิตจาก แผ่นเหล็กสแตนเลส (SUS304)
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
[การใช้งาน]
· เรือ/รถยนต์/อุปกรณ์ในครัว/อุปกรณ์ที่ใช้นอกอาคาร

บานพับแบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา

ลักษณะภายนอกของ B-3-6

ลักษณะภายนอกของ B-3-6

ดรออิ้งบอกขนาด B-3

ดรออิ้งบอกขนาด B-3

หมายเลขผลิตภัณฑ์วัสดุหมายเหตุ
B-3-0SPCCประเภทซ้ายและขวา
B-3-1ประเภทซ้ายและขวา
B-3-2ประเภทซ้ายและขวา
B-3-3ประเภทซ้ายและขวา
B-3-4ประเภทซ้ายและขวา
B-3-5ประเภทซ้ายและขวา
B-3-6ประเภทซ้ายและขวา
หมายเลขผลิตภัณฑ์L1L2L3L4WtøD1(øD2)มวล ประตูอ้างอิงเมื่อใช้ 2 ชิ้นในแนวตั้ง (กก.)น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g)
SPCCSUSSPCCSUSSPCCSUSSPCCSUSSPCC
B-3-0204100--4160661629291001,6251,625
B-3-1151743-311644.511202175580630
B-3-2123603-311644.511202160480510
B-3-3103503-311644.511202150405425
B-3-478382-28833.29161630185190
B-3-566322-28833.29161625155160
B-3-652252-27033.29161620110115
รหัสสินค้า
B-3-0
B-3-1
B-3-2
B-3-3
B-3-4
B-3-5
B-3-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 1,084.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20416061610012

฿ 233.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1511164.51110013

฿ 206.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1231164.51110014

฿ 186.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1031164.51110015

฿ 101.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 78883.2910016

฿ 86.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น 35 วัน 66883.2910017

฿ 78.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 52703.2910018

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบบถอดได้ ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ ประเภทธง วัสดุ แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC)
การขัดผิว ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต ย้อนกลับ ประเภทชุดค่าผสมซ้าย / ขวา รูติดตั้ง ไม่มี