(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับผีเสื้อแบบเรียบสําหรับรับนํ้าหนักมาก
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างเหมาะสำหรับประตูนํ้าหนักมาก
·มีให้เลือก 4 ขนาด ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
· วัสดุ : งานหล่อทองเหลือง (YBsC)
· การชุบผิว: ชุบผิวโครเมี่ยม (mbcr)
[การใช้งาน]
· เรือ/รถยนต์/อุปกรณ์ในครัว/อุปกรณ์ที่ใช้นอกอาคาร
ลักษณะภายนอก B-64-1
ดรออิ้งบอกขนาด ซีรีส์ B-64
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L1 | (L2) | W | t | P1 | P2 | P3 | øD | H | M | N | มวลประตูอ้างอิงสำหรับใช้งาน สำหรับ 2 ชิ้นในแนวตั้ง (kg) | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YBsC | Ti | YBsC | Ti | YBsC | |||||||||||
B-64-1 | 100 | 105 | 109 | 100 | 6 | 60 | 30 | 30 | 8 | 15.5 | M6 | 6 | 85 | 244 | 500 |
B-64-2 | 75 | 80 | 84 | 75 | 50 | 40 | 4 | 65 | 156 | 305 | |||||
B-64-3 | 65 | 70 | 74 | 65 | 5 | 40 | 35 | 6 | 13.5 | M5 | 45 | 102 | 190 | ||
B-64-4 | 50 | 54.5 | 58.5 | 50 | 35 | 20 | M4 | 35 | 65 | 110 |
รหัสสินค้า |
---|
B-64-1 |
B-64-2 |
B-64-3 |
B-64-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,110.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 100 | 100 | 6 | 8 | 11535 | ||
฿ 1,433.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 75 | 75 | 6 | 8 | 11536 | ||
฿ 1,007.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 65 | 65 | 5 | 6 | 11537 | ||
฿ 813.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 50 | 5 | 6 | 11538 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน | บานพับแบน ชนิด แบน | รุ่นมาตรฐาน | วัสดุ | ทองเหลือง การหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | ชุบผิวโครเมี่ยม | รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง