(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับผีเสื้อแบบเรียบสําหรับรับนํ้าหนักมาก
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างเหมาะสำหรับประตูนํ้าหนักมาก
·มีให้เลือก 9 ขนาดขึ้นอยู่กับการใช้งาน
· วัสดุ : B-1-0: วัสดุเหล็กแบบฟรีคัตติ้งรีดสำหรับโครงสร้างทั่วไป (SS400), B-1-1 ถึง 8 : แผ่นเหล็กรีดร้อน (SPHC)
· การจัดการผิวหน้า : ชิ้นงานเปลือย
[การใช้งาน]
· ตู้ไฟ/ แผงจ่ายไฟ/ แผงควบคุม/ รถยนต์
Drawing ระบุขนาดของ B-1-0 ถึง 2
Drawing ระบุขนาด B-1-3
Drawing ระบุขนาดของ B-1-4 ถึง 8
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | วัสดุ | การจัดการผิวหน้า | หมายเหตุ | L | W | t | P1 | P2 | P3 | øD | M | มวล ประตูอ้างอิงเมื่อใช้ 2 ชิ้นในแนวตั้ง (กก.) | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-1-0 | SS400 | ไม่มีการขัดผิว | ไม่มีรู ไม่มีรู | 200 | 160 | 6 | 16 | 120 | 2,260 | ||||
B-1-1 | SPHC | 150 | 120 | 5 | 10 | 90 | 960 | ||||||
B-1-2 | 125 | 100 | 4.5 | 11 | 70 | 660 | |||||||
B-1-3 | 100 | 105 | 4 | 12 | 60 | 530 | |||||||
B-1-4 | SPHC | 75 | 70 | 3.2 | 6 | 30 | 180 | ||||||
B-1-5 | SPHC | 60 | 64 | 3.2 | 6 | 25 | 140 | ||||||
B-1-6 | SPHC | 50 | 50 | 3.2 | 6 | 20 | 100 | ||||||
B-1-7 | SPHC | 80 | 50 | 5 | 10 | 60 | 315 | ||||||
B-1-8 | SPHC | 50 | 50 | 5 | 10 | 35 | 200 |
รหัสสินค้า |
---|
B-1-0 |
B-1-1 |
B-1-2 |
B-1-3 |
B-1-4 |
B-1-5 |
B-1-6 |
B-1-7 |
B-1-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,859.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 200 | [เหล็กกล้า] วัสดุ เหล็กกล้า แผ่นรีดสำหรับโครงสร้างทั่วไป | 160 | 6 | 16 | 10001 | ||
฿ 407.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 150 | [เหล็กกล้า] เหล็กแผ่นรีดร้อน (SPHC) | 120 | 5 | 10 | 10002 | ||
฿ 318.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 125 | [เหล็กกล้า] เหล็กแผ่นรีดร้อน (SPHC) | 100 | 4.5 | 11 | 10003 | ||
฿ 248.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 100 | [เหล็กกล้า] เหล็กแผ่นรีดร้อน (SPHC) | 105 | 4 | 12 | 10004 | ||
฿ 82.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 75 | [เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) | 70 | 3.2 | 6 | 10005 | ||
฿ 66.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 60 | [เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) | 64 | 3.2 | 6 | 10006 | ||
฿ 59.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 50 | [เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) | 50 | 3.2 | 6 | 10007 | ||
฿ 190.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | [เหล็กกล้า] เหล็กแผ่นรีดร้อน (SPHC) | 50 | 5 | 10 | 11115 | ||
฿ 167.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | [เหล็กกล้า] เหล็กแผ่นรีดร้อน (SPHC) | 50 | 5 | 10 | 11116 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน | บานพับแบน ชนิด แบน | รุ่นมาตรฐาน | การขัดผิว | ผ้า |
---|---|---|---|---|---|
รูติดตั้ง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง