1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับด้านในแบบเหลี่ยม สำหรับการรับน้ำหนักมาก B-113

บานพับด้านในแบบเหลี่ยม สำหรับการรับน้ำหนักมาก B-113
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 202.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้โดยการเชื่อมปีกขนาดใดก็ได้เข้ากับ ปลอกสวม ประตู
[การใช้งาน]
· สำหรับแผงสวิตช์บอร์ด / ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า ตู้ และแผง อุปกรณ์ควบคุม

รหัสสินค้า
B-113-1
B-113-2
B-113-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 264.00

CONCEALED HINGES 1 ชิ้น 29 วัน 10246.5410307

฿ 213.00

CONCEALED HINGES 1 ชิ้น 29 วัน 8237310308

฿ 202.00

CONCEALED HINGES 1 ชิ้น 29 วัน 8228310309

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับ หลัง / บานพับซ่อน วัสดุ แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) การขัดผิว ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต
รูติดตั้ง ไม่มี