1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

บานพับพร้อมตัวเบรกแบบกลม B-51 ทำจากทองเหลือง

BUTT HINGES

บานพับพร้อมตัวเบรกแบบกลม B-51 ทำจากทองเหลือง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 74.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บานพับพร้อมตัวเบรก
[คุณสมบัติ]
· มวลผลิตภัณฑ์ : 12g
· วัสดุ : แผ่นทองเหลือง (C2680P)
· การชุบผิว: ชุบผิวโครเมี่ยม (mbcr)
· เบรกที่ประมาณ 95°
[การใช้งาน]
· อุปกรณตรวจวัด/อุปกรณ์แต่ละชนิด

เบรกที่ประมาณ 95°

ลักษณะภายนอก B-51

ลักษณะภายนอก B-51

ดรออิ้งบอกขนาด B-51 ความสูงประตู×ความกว้างประตู; 300 × 100 mm, มวลประตู 3.6 kg

ดรออิ้งบอกขนาด B-51
ความสูงประตู×ความกว้างประตู; 300 × 100 mm, มวลประตู 3.6 kg

รหัสสินค้า
B-51
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 74.00

BUTT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบน บานพับแบน ชนิด แบน รุ่นมาตรฐาน ความยาว L(มิลลิเมตร) 30
วัสดุ แผ่นเพลท ทองเหลือง การขัดผิว ชุบผิวโครเมี่ยม กว้าง(มิลลิเมตร) 45
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) 2.6 รูติดตั้ง รูทะลุ รหัส ผลิตภัณฑ์ 10148

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-51 ในชุด บานพับพร้อมตัวเบรกแบบกลม B-51 ทำจากทองเหลือง