(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประตูปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อประตูเปิดไม่เกิน 120°
[คุณสมบัติ]
·แคมที่ติดตั้งด้านในจะยกขึ้นอัตโนมัติเมื่อเปิดประตู
· ประตูจะปิดอัตโนมัติ เมื่อเปิดประตูไม่เกิน 120°
·การหมุนตามแนวนอนได้มาก
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
รหัสสินค้า |
---|
FB-601-1 |
FB-601-2 |
FB-601-3 |
FB-601-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความสูงตรง ออฟเซ็ท | หมายเหตุ | มวล (ก.) | รูติดตั้ง | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,052.00 | FREEZER HINGES | 1 ชิ้น | 75 วัน | ประเภทใบ | 230 | 10 | 0 (แบน) | บานพับ | 1,110 | รูทะลุ | 61001 | ||
฿ 2,091.00 | FREEZER HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | ประเภทใบ | 230 | 10 | 29 | บานพับ | 1,110 | รูทะลุ | 61002 | ||
฿ 2,130.00 | FREEZER HINGES | 1 ชิ้น | 75 วัน | ประเภทใบ | 230 | 10 | 35 | บานพับ | 1,120 | รูทะลุ | 61003 | ||
฿ 2,400.00 | FREEZER HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทใบ | 230 | 10 | 48 | บานพับ | 1,200 | รูทะลุ | 61004 |
กำลังโหลด …
ความยาว L(มิลลิเมตร) | 140 | วัสดุ | สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | การขัดผิว | ชุบผิวโครเมี่ยม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง