(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· บานพับ ไม่แตกหัก ปรับปรุงการ กันน้ำ · ประตูบานสวิง (แบบบานสวิง) เหมาะสมเนื่องจากป้องกันไม่ให้น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาเมื่อเปิดประตู · ความยาวของ บานพับ สามารถตัดได้โดยพลการ · เปิดที่ประมาณ 80° ใน สถานะ อิสระ · เนื่องจากไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาที่ประตู ลักษณะภายนอก จึงได้รับการปรับปรุง
รหัสสินค้า |
---|
B-868-4S-13 |
B-868-4S-19 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหนาของประตู (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,500.00 | CONTINUOUS HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 13 | 11818 | ||
฿ 12,500.00 | CONTINUOUS HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 19 | 11819 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ชนิดพิเศษ | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 2500 | วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | การรักษาอลูมิเนียม | กว้าง(มิลลิเมตร) | 68 | รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง